|
|
|
MTN649802
Merten-KNX REG-K/2x/10 zsalumozgató aktor kézi üzemmóddal
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
KNX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Zsalu és fűtés aktor
|
Működési mód
|
KNX buszrendszer
Kézi
|
Busz típusa
|
KNX
|
Kiegészítő jellemzők
Total number of 18 mm modules
|
4
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
100...240 V AC 50...60 Hz
|
[In] névleges áramerősség
|
10 A
|
Kimenetek száma
|
2
|
Terhelés típusa
|
Motor: 434 W, 100 V AC
Motor: 1000 W, 230 V AC
Motor: 1043 W, 240 V AC
|
Helyi jelzés
|
LED
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,5 cm
|
1.csomag hossza
|
16,0 cm
|
1. csomag súlya
|
310,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,421 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|