Schneider-Electric
 
MTN6502-0105 picture- Schneider-electric
MTN6502-0105
SpaceLogic KNX IP Interfész
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Spacial S24
Termékcsalád Spacial
Termék vagy alkatrész típusa IP interface device
Busz típusa KNX
Piaci szegmens Kereskedelem
Lakossági
Kiegészítő jellemzők
Rendelkezésre álló funkció Supports KNX Secure
Anyag PC
Vezérlő típusa 2 nyomógomb
Helyi jelzés 46 LED
Szoftver típus Frissíthető szoftver
Kommunikációs hálózat típusa Ethernet 1000BASE-T RJ45
Kommunikációs port protokoll Ethernet TCP/IP
KNX
Uni-Telway
KNX IP security
KNX data security
Link Layer Discovery protokoll
AS-Interface
IEC 1107
IGMP V2
Átviteli sebesség 10/100 Mbit/s
Csatlakozás típusa Ethernet: dugattyú kapocs
KNX: BUS
Total number of 18 mm modules 1
Rögzítés DIN sín
[Ue] névleges üzemi feszültség 24 Veff
Környezet
Relatív páratartalom 5…93 %
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -5…45 °C
Szabványok EMC/EN/IEC 61547
EN 50491-3
EN 50491-5-2
EN 50491-5-3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 50581 : 2012
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,0 cm
1. csomag szélessége 7,0 cm
1.csomag hossza 9,5 cm
1. csomag súlya 86,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 60
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 5,984 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.