Schneider-Electric
 
MTN6503-0201 picture- Schneider-electric
MTN6503-0201
KNX átjáró
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Spacial S24
Termékcsalád Spacial
Termék vagy alkatrész típusa Fogyasztásmérő gateway
Busz típusa KNX
Modbus
Piaci szegmens Kiskereskedelmi
Kiegészítő jellemzők
Adatkommunikáció Energia és teljesítmény mérés
Termék rendeltetési helye PM9P univerzális mérő
PM2110 univerzális mérő
PM750 univerzális mérő
PM810 univerzális mérő
PM820 univerzális mérő
PM820 univerzális mérő
PM870 univerzális mérő
PM9 univerzális mérő
PM1200 univerzális mérő
PM700 univerzális mérő
PM3255 univerzális mérő
PM5100 univerzális mérő
IEM3155 energiaszámláló
IEM3165 energiaszámláló
IEM3255 energiaszámláló
IEM3265 energiaszámláló
Simpact NKF100C intelligens interfész
Szoftver típus Frissíthető szoftver
Kommunikációs port protokoll KNX
Modbus 32-bites bővítmények
Csatlakozás típusa Modbus: csavaros bekötések
KNX: busz csatlakozó
Total number of 18 mm modules 2
Rögzítés DIN sín
[Ue] névleges üzemi feszültség 24 Veff
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,0 cm
1. csomag szélessége 12,4 cm
1.csomag hossza 15,8 cm
1. csomag súlya 251,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 18,5 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 2,92 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.