|
|
|
MTN6513-1202
SpaceLogic KNX busztápegység, 640mA
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Spacial S24
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tápegység blokk
|
Busz típusa
|
KNX
|
Topológia
|
TP256
|
Tartozék
|
Vonali fojtó
|
Szín
|
Fehér
|
Kiegészítő jellemzők
Total number of 18 mm modules
|
4
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Névleges feszültség
|
180…264 V AC 50...60 Hz
|
Teljesítmény W-ban
|
2,9 W
|
Maximum short-circuit current
|
1,5 A
|
Maximális kimeneti áram
|
640 mA
|
Kimeneti feszültség
|
30 V DC
|
Betáplálás típusa
|
SELV
|
Helyi jelzés
|
LED
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
0,5...5,26 mm² csavaros bekötés esetén tömör kábel
0,5...5,26 mm² csavaros bekötés esetén sodrott kábel
0.5...2.6 mm² csavaros bekötés esetén ónbevonatú vörösréz fonat kábel
|
Magasság
|
90 mm
|
Szélesség
|
72 mm
|
Mélység
|
65 mm
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…45 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
93 % nem kondenzálódó RH
|
Működési magasság
|
2000 m
|
Irányelvek
|
89/336/EEC - elektromágneses kompatibilitás
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,5 cm
|
1.csomag hossza
|
15,8 cm
|
1. csomag súlya
|
351 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
28
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
10,774 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
224
|
3.csomag magassága
|
75 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
98,192 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|