|
|
|
MTN6600-0603
KNX fogyasztásmérő REG-K/3x230V/16A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
KNX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Energiamérő
|
Busz típusa
|
KNX
|
Csatornák száma
|
3
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Kiegészítő jellemzők
Mérés típusa
|
Telejsítménytényező
Áram
Fogyasztásmérő
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Energiamenedzsment
2 LED-es illesztési segédeszköz
Állítható hangerő
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC, <12,5 mA
|
Bemeneti feszültség
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Bemeneti áram
|
16 A vezérlő kontaktussal
|
Pontossági osztály
|
1. osztály hatásos teljesítmény megfelel IEC 61557-12
|
Mérési pontosság
|
Telejsítménytényező: +/- 10 %
Áram: +/- 10 %
|
Bemenet típusa
|
Áramváltó 0...20 mA
|
18 mm távolság
|
4
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Vezérlés típusa
|
Kézi vezérlés: programozó üzemmód
|
Helyi jelzés
|
Zöld LED esetén RUN
Piros LED esetén programozó üzemmód
Zöld és sárga LED esetén csatornaállapot (CH00)
|
Csatlakozás típusa
|
Busz csatlakozó esetén KNX bus
2,5 mm² csavaros bekötések esetén bemenet
|
Magasság
|
90 mm
|
Szélesség
|
72 mm
|
Mélység
|
65 mm
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…45 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,300 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,700 cm
|
1.csomag hossza
|
15,900 cm
|
1. csomag súlya
|
242,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
19,400 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,700 cm
|
2. csomag hossza
|
40,600 cm
|
2. csomag súlya
|
2,794 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|