|
|
|
MTN663529
Merten-KNX Tápegység REG, AC 24 V/1 A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
KNX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tápegység blokk
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Kiegészítő jellemzők
A használat feltétele
|
Egyéb készülék
L35-L35
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Névleges üzemi teljesítmény W-ban
|
24 W
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
207...253 V AC 50/60 Hz
|
Kimeneti áram
|
1 A
|
Kimeneti feszültség
|
24 V
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Csavaros bekötések
|
Magasság
|
66,5 mm
93 mm
|
Szélesség
|
87,5 mm
|
Mélység
|
66,5 mm
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,4 cm
|
1.csomag hossza
|
15,8 cm
|
1. csomag súlya
|
795,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
8,41 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|