|
|
|
MTN668990
Merten-KNX Zselés ólom akkumulátor 12V 7,2 Ah
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
KNX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tartalék akkumulátor
|
Akkumulátor típusa
|
LiFePO4
|
Kiegészítő jellemzők
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
12 V
|
Akkumulátor-kapacitás
|
7,2 AH
|
Anyag
|
Műanyag: doboz
|
Magasság
|
100 mm
|
Szélesség
|
65 mm
|
Hosszúság
|
151 mm
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-15…40 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,300 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,700 cm
|
1.csomag hossza
|
16,100 cm
|
1. csomag súlya
|
2,564 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
9,900 cm
|
2. csomag szélessége
|
17,800 cm
|
2. csomag hossza
|
26,300 cm
|
2. csomag súlya
|
5,310 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|