|
|
|
MTN6705-0008
SpaceLogic KNX Kapcsoló/Árnyékoló aktor, 8(4), Master
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Spacial S24
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kombinált vezérlőkészülék
|
Működési mód
|
KNX buszrendszer
|
Busz típusa
|
KNX
|
Rated input
|
ON/OFF status:
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés
|
DIN sín
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
250 V AC 50/60 Hz
|
[In] névleges áramerősség
|
16 A
10 A
|
Kimenetek száma
|
8
4
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,4 cm
|
1.csomag hossza
|
15,7 cm
|
1. csomag súlya
|
380 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
9,904 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|