|
|
|
MTN670802
Merten-KNX terepi bináris bemenet, 2-es
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Nyomógomb modul
|
Busz típusa
|
KNX
|
Kimenet típusa
|
Jelfeszültséget ad
|
Kiegészítő jellemzők
Piaci szegmens
|
Lakossági
Kiskereskedelmi
|
Termékválaszték
|
KNX
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Vezetékes eszköz felszerelése
|
Süllyesztett
|
Bemenetek száma
|
2
|
Bemenet típusa
|
Bináris
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,400 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,300 cm
|
1.csomag hossza
|
7,500 cm
|
1. csomag súlya
|
28,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
150
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,614 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|