Schneider-Electric
 
MTN670804 picture- Schneider-electric
MTN670804
Merten-KNX terepi bináris bemenet, 4-es
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Nyomógomb modul
Busz típusa KNX
Kimenet típusa Jelfeszültséget ad
Kiegészítő jellemzők
Piaci szegmens Lakossági
Kiskereskedelmi
Termékválaszték KNX
IP védettségi fok IP20
Vezetékes eszköz felszerelése Süllyesztett
Bemenetek száma 4
Bemenet típusa Bináris
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,300 cm
1. csomag szélessége 7,400 cm
1.csomag hossza 7,600 cm
1. csomag súlya 30,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 150
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 5,046 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months