|
|
|
MTN6710-0004
KNX univerzális dimmer aktor LL (LED-es terheléshez) REG-K/4x230/250 W
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
KNX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fényerőszabályozó aktor
|
Működési mód
|
Kézi
KNX buszrendszer
|
Busz típusa
|
KNX
|
Kiegészítő jellemzők
Total number of 18 mm modules
|
8
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
220...240 V
110...220 V
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Kimenetek száma
|
4
|
Helyi jelzés
|
LED
|
Terhelés típusa
|
Hagyományos izzó: 4...250 W -230 V AC
Halogén lámpa: 4...250 W -230 V AC
Halogén izzó: 25...250 VA -12 V AC (wound transformer)
Halogén izzó: 4...250 W -12 V AC (villamos védelem szükséges)
Kompakt fénycső: 4...125 W -230 V AC (RC mód)
Energiatakarékos égő: 4...125 W -230 V AC (RC mód)
LED lámpa: 4...125 W -230 V AC (RC mód)
Kompakt fénycső: 25...45 W -230 V AC (RL LED mód)
Energiatakarékos égő: 25...45 W -230 V AC (RL LED mód)
LED lámpa: 25...45 W -230 V AC (RL LED mód)
Hagyományos izzó: 4...125 W -110 V AC
Halogén lámpa: 4...125 W -110 V AC
Halogén izzó: 25...125 VA -12 V AC (wound transformer)
Halogén izzó: 4...125 W -12 V AC (villamos védelem szükséges)
Kompakt fénycső: 4...60 W -110 V AC (RC mód)
Energiatakarékos égő: 4...60 W -110 V AC (RC mód)
LED lámpa: 4...60 W -110 V AC (RC mód)
Kompakt fénycső: 12...22 W -110 V AC (RL LED mód)
Energiatakarékos égő: 12...22 W -110 V AC (RL LED mód)
LED lámpa: 12...22 W -110 V AC (RL LED mód)
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,300 cm
|
1.csomag hossza
|
27,700 cm
|
1. csomag súlya
|
576,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,946 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|