|
|
|
MTN6710-0102
SpaceLogic KNX Universal Dimmer Master 2 channel
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Spacial S24
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fényerőszabályozó aktor
|
Működési mód
|
KNX buszrendszer
|
Busz típusa
|
KNX
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés
|
DIN sín
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Kimenetek száma
|
2
|
Terhelés típusa
|
Kisfeszültségű halogén: 20...350 W -230 V
Izzólámpa: 20...350 W -230 V
Halogén lámpa: 20...350 W -230 V
RC LED lamp: 2...200 W -230 V
RL LED lamp: 2...60 W -230 V
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,400 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,800 cm
|
1.csomag hossza
|
15,900 cm
|
1. csomag súlya
|
269,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
28
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
8,350 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|