Schneider-Electric
 
MTN6725-0004 picture- Schneider-electric
MTN6725-0004
KNX DALI átjáró Basic REG-K/2/16/64
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték KNX
Termék vagy alkatrész típusa KNX beltéri telefon
Busz típusa KNX
Rendelkezésre álló funkció Fix tárban tárolt információ figyelésének frissítése
Kiegészítő jellemzők
Total number of 18 mm modules 4
Rögzítés DIN sín
[Ue] névleges üzemi feszültség 100...240 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Kommunikációs port protokoll DALI
Helyi jelzés LED
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,200 cm
1. csomag szélessége 13,300 cm
1.csomag hossza 15,900 cm
1. csomag súlya 228,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 28
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 40,000 cm
2. csomag hossza 60,000 cm
2. csomag súlya 6,984 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.