|
|
|
MTN6730-0002
SpaceLogic KNX Fűtési-hűtési szelepszabályozó, 6 csatorna
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
KNX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fűtési aktor
|
Működési mód
|
KNX buszrendszer
|
Busz típusa
|
KNX
|
Rated output
|
0.05...0.16 A - 6 x esetén kimenet kapcsolás be/ki (fűtés)
|
Kiegészítő jellemzők
Total number of 18 mm modules
|
4
|
Vezetékes eszköz felszerelése
|
DIN rail
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
110...240 V
|
Terhelés típusa
|
Szelep: 24 V AC
Szelep: 110...230 V AC
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,6 cm
|
1.csomag hossza
|
15,8 cm
|
1. csomag súlya
|
329,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
28
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
10,082 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|