Schneider-Electric
 
MTN676090 picture- Schneider-electric
MTN676090
Merten-KNX REG-K BASIC logikai modul
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték KNX
Termék vagy alkatrész típusa Buszcsatoló
Busz típusa KNX
Rendelkezésre álló funkció ETS4 vagy újabb verzióval programozható
Kiegészítő jellemzők
Total number of 18 mm modules 2,5
Rögzítés DIN sín
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,7 cm
1. csomag szélessége 7,3 cm
1.csomag hossza 9,6 cm
1. csomag súlya 143,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 4,78 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months