Schneider-Electric
 
MTN683832 picture- Schneider-electric
MTN683832
Merten-KNX REG-K tápegység 320mA szünetmentes tápegység bemenettel
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték KNX
Termék vagy alkatrész típusa Tápegység blokk
Busz típusa KNX
További információ Beépített fojtással
Kiegészítő jellemzők
Total number of 18 mm modules 4
Rögzítés DIN sín
Hálózati frekvencia 50...60 Hz
Helyi jelzés LED
Bemenet típusa Vészhelyzeti bemenet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,0 cm
1. csomag szélessége 12,4 cm
1.csomag hossza 15,8 cm
1. csomag súlya 343,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 18,5 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 3,84 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months