Schneider-Electric
 
MTN683901 picture- Schneider-electric
MTN683901
Merten-KNX REG-K tartalék tápegység
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték KNX
Termék vagy alkatrész típusa Vésznyomógomb
Busz típusa KNX
Kiegészítő jellemzők
Total number of 18 mm modules 4
Rögzítés DIN sín
Hálózati frekvencia 50...60 Hz
Helyi jelzés LED
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,200 cm
1. csomag szélessége 12,900 cm
1.csomag hossza 15,900 cm
1. csomag súlya 278,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 19,900 cm
2. csomag szélessége 30,400 cm
2. csomag hossza 40,400 cm
2. csomag súlya 3,154 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months