|
|
|
MTN684032
Merten-KNX REG-K tápegység 320mA
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
KNX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tápegység blokk
|
Busz típusa
|
KNX
|
További információ
|
Beépített fojtással
|
Kiegészítő jellemzők
Total number of 18 mm modules
|
4
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Hálózati frekvencia
|
50...60 Hz
|
Helyi jelzés
|
LED
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,300 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,800 cm
|
1.csomag hossza
|
16,000 cm
|
1. csomag súlya
|
316,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,528 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|