Schneider-Electric
 
MTN689701 picture- Schneider-electric
MTN689701
Merten-KNX buszcsatoló sorkapocs, fekete/piros, 50 db/cs
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték KNX
Termék vagy alkatrész típusa Összekötősín fedél
Busz típusa KNX
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,700 cm
1. csomag szélessége 7,700 cm
1.csomag hossza 7,700 cm
1. csomag súlya 92,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 20,200 cm
2. csomag szélessége 30,300 cm
2. csomag hossza 40,700 cm
2. csomag súlya 5,020 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months