|
|
|
MTN689702
Merten-KNX buszcsatoló sorkapocs, fehér/sárga
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
KNX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozó adapter
|
Busz típusa
|
KNX
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,6 cm
|
1.csomag hossza
|
7,6 cm
|
1. csomag súlya
|
91,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,95 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|