Schneider-Electric
 
MTN6904-0001 picture- Schneider-electric
MTN6904-0001
KNX Basic időjárás állomás V2
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték KNX
Termék vagy alkatrész típusa Érzékelő
Busz típusa KNX
Rendelkezésre álló funkció Időjárás állomás az érzékelőbe integrálva
Környezet
IP védettségi fok IP44
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 17,200 cm
1. csomag szélessége 23,000 cm
1.csomag hossza 35,700 cm
1. csomag súlya 709,000 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.