|
|
|
MTN6904-0002
Rögz.készl. KNX V2 időjárás állomáshoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
KNX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sarok- és oszloprögzítő
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rözítési tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
KNX barométer
|
Átmérő
|
48 mm 60 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,700 cm
|
1.csomag hossza
|
15,500 cm
|
1. csomag súlya
|
186,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
19,600 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,500 cm
|
2. csomag hossza
|
41,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,156 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|