|
|
|
MTN693003
Merten-KNX Tápegység REG, 24 V DC / 0.4 A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
KNX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tápegység blokk
|
Busz típusa
|
KNX
|
Kiegészítő jellemzők
A használat feltétele
|
Egyéb készülék
L35-L35
|
Modul funkciója
|
Kimeneti feszültség stabilizálással
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Névleges üzemi teljesítmény W-ban
|
9,6 W
|
Kimeneti áram
|
0,4 A
|
Kimeneti feszültség
|
24 V
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Csavaros bekötések
|
Magasság
|
68,1 mm
|
Szélesség
|
17,5 mm
|
Mélység
|
68,1 mm
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,400 cm
|
1.csomag hossza
|
10,700 cm
|
1. csomag súlya
|
104,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
35
|
2.csomag magassága
|
20,100 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,700 cm
|
2. csomag hossza
|
40,500 cm
|
2. csomag súlya
|
4,066 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|