|
|
|
MTN6940-0000
SpaceLogic KNX Module Link
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rözítési tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
KNX
KNX kiegészítő
|
Átmérő
|
44 mm 11 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,000 cm
|
1.csomag hossza
|
4,500 cm
|
1. csomag súlya
|
6,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
2,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
5,000 cm
|
2. csomag hossza
|
12,000 cm
|
2. csomag súlya
|
69,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
100
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
890,000 g
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|