|
|
|
MTN6941-0001
SpaceLogic KNX bővítő kábel S, 300mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rözítési tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
KNX
KNX kiegészítő
|
Átmérő
|
300 mm 14 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,500 cm
|
1.csomag hossza
|
13,000 cm
|
1. csomag súlya
|
14,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
2,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
12,000 cm
|
2. csomag hossza
|
14,000 cm
|
2. csomag súlya
|
61,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
72
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
2,616 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|