|
|
|
MUR34206
MUREVA Styl Tömítőszett, csavaros rögzítéshez (10x2 db), antracitszürke
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Mureva Styl
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedél
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Mureva Styl Falra rögzítő tartó
|
Színárnyalat
|
Szürke
|
Mennyiség készletenként
|
20 darabos készlet
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
PPA (poliftalamid)
|
Vegyi anyagokkal szembeni ellenállás
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Környezet
Termék rendeltetési helye
|
Rögzítőpontok
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,5 cm
|
1.csomag hossza
|
6,0 cm
|
1. csomag súlya
|
3,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
3,2 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,5 cm
|
2. csomag hossza
|
7,8 cm
|
2. csomag súlya
|
38,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
650
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
2,79 kg