|
|
|
MUR34556
MUREVA Styl LED, jelzőfényhez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Mureva Styl
|
Termékcsalád
|
Mureva Styl
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
LED Bloc A Tranche
|
Kiegészítő jellemzők
Izzó foglalat
|
E14
|
Névleges feszültség
|
230 V automatikus kalibráció
|
Chemical and detergent products resistance
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Környezet
Termék rendeltetési helye
|
Jelző eszközök
|
Minőségi címkék
|
EAC
CE
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,500 cm
|
1.csomag hossza
|
7,600 cm
|
1. csomag súlya
|
16,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
25
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
558,000 g
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|