|
|
|
MUR35052
MUREVA Styl Kulcsos vészleállító, piros/sárga
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Mureva Styl
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vészvilágítás
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus
|
Színárnyalat
|
Nyomógomb: piros
Fedlap: sárga
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Falon kívül
Süllyesztett
|
Technológia típusa
|
Elektromechanikus
|
Zár típusa
|
455
|
Névleges áram
|
3 A
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
240 V AC
|
A használat feltétele
|
Beltéri/kültéri
|
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
80 mm
|
Chemical and detergent products resistance
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Környezet
Minőségi címkék
|
EAC
CE
|
IP védettségi fok
|
IP55
|
IK védettségi fok
|
IK08
|
Tűzkésleltetés
|
Önkioltó 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…40 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…55 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
1.csomag hossza
|
9,3 cm
|
1. csomag súlya
|
165,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,298 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|