|
|
|
MUR35053
MUREVA Styl Nyomógombos vészleállító, negyed fordulatos oldással, piros/sárga
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Mureva Styl
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vésznyomógomb
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus
|
Színárnyalat
|
Nyomógomb: piros
Fedlap: sárga
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Falon kívül
Süllyesztett
|
Technológia típusa
|
Elektromechanikus
|
Névleges áram
|
3 A
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
240 V AC
|
A használat feltétele
|
Beltéri/kültéri
|
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
80 mm
|
Chemical and detergent products resistance
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Környezet
Minőségi címkék
|
EAC
CE
|
IP védettségi fok
|
IP55
|
IK védettségi fok
|
IK08
|
Tűzkésleltetés
|
Önkioltó 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…40 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…55 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,500 cm
|
1.csomag hossza
|
9,300 cm
|
1. csomag súlya
|
129,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,984 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
96
|
3.csomag magassága
|
45,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
26,872 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|