|
|
|
MUR35067
MUREVA Styl Mechanikus időkapcsoló, komplett, antracitszürke
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Mureva Styl
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Időzítő
|
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Színárnyalat
|
Szürke (RAL 7016)
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Falon kívül
|
Technológia típusa
|
Elektromechanikus
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Terhelésmegszakítási áram
|
10 A rezisztív cos phi = 1
6A indukciós cos phi = 0,6
|
Időkésleltetés
|
2...14 perc
2 perc
|
Névleges áram
|
10 A
|
Vezérlő típusa
|
Forgatógombos kapcsoló
|
A használat feltétele
|
Beltéri/kültéri
|
Anyag
|
PPA (poliftalamid)
SEBS (styrene ethylene butylene styrene)
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Kábelbemenet
|
Könnyű szelep hozzáférés átmérő: 6…20 mm
|
Magasság
|
80 mm
|
Szélesség
|
80 mm
|
Mélység
|
76 mm
|
Chemical and detergent products resistance
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Környezet
Minőségi címkék
|
CE
EAC
|
IP védettségi fok
|
IP55
|
IK védettségi fok
|
IK08
|
Tűzkésleltetés
|
Önkioltó 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
|
Szabványok
|
EN 60669-2-1
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…40 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…55 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,600 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,000 cm
|
1.csomag hossza
|
7,600 cm
|
1. csomag súlya
|
211,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
36
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
8,081 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
288
|
3.csomag magassága
|
45,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
63,088 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|