|
|
|
MUR36038
MUREVA Styl 3x2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csapófedéllel, rugós, komplett, antracitszürke
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Mureva Styl
|
Termékválaszték
|
Mureva Styl
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozóaljzat
|
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Aljzatok pólusainak kiosztása
|
2P + F
|
Aljzat szabványának leírása
|
Oldalsó földcsatlakozás
|
Aljzat szabványától eltérés
|
Csatlakozóaljzat
|
Színárnyalat
|
Szürke (RAL 7016)
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Falon kívül
|
Aljzatszám
|
3
|
Névleges áram
|
16 A
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
250 V AC
|
A használat feltétele
|
Beltéri/kültéri
|
Anyag
|
PC (polycarbonate)
Sárgaréz
PPA (poliftalamid)
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Szorítócsatlakozási kapacitás
|
1...25 mm² esetén merev vezeték(ek)
1...25 mm² esetén sodrott vezeték(ek)
1...25 mm² esetén rugalmas vezeték(ek)
|
Vezetékhosszúság
|
13 mm
|
Kábelbemenet
|
Könnyű szelep hozzáférés átmérő: 6…12 mm
|
Magasság
|
76 mm
|
Szélesség
|
218 mm
|
Mélység
|
64 mm
|
Chemical and detergent products resistance
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Környezet
Minőségi címkék
|
EAC
AENOR
|
IP védettségi fok
|
IP55
|
IK védettségi fok
|
IK08
|
Tűzkésleltetés
|
Önkioltó 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…40 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…55 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,7 cm
|
1.csomag hossza
|
21,8 cm
|
1. csomag súlya
|
369 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
8 cm
|
2. csomag szélessége
|
16 cm
|
2. csomag hossza
|
39,5 cm
|
2. csomag súlya
|
830 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
12
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
40 cm
|
3. csomag hossza
|
60 cm
|
3. csomag súlya
|
5,846 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|