|
|
|
MUR37931
MUREVA Styl Kábelkivezető, antracitszürke
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Mureva Styl
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábelkivezető
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Mureva Styl
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Falon kívül
Süllyesztett
|
Modulok száma
|
1 modul
|
Kábelbemenet
|
Könnyű szelep hozzáférés
|
A használat feltétele
|
Beltéri/kültéri
|
Anyag
|
SEBS (styrene ethylene butylene styrene)
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
|
Színárnyalat
|
Szürke
|
Hosszúság
|
71 mm
|
Magasság
|
45 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Chemical and detergent products resistance
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Környezet
Minőségi címkék
|
CE
|
IP védettségi fok
|
IP55
|
IK védettségi fok
|
IK08
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,800 cm
|
1.csomag hossza
|
8,600 cm
|
1. csomag súlya
|
58,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
108
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
7,152 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
432
|
3.csomag magassága
|
45,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
41,108 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|