|
|
|
MUR39008
MUREVA Styl Membrános bevezető szett, csövekhez (10 db), polárfehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Mureva Styl
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábelbevezető
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Mureva Styl
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Vezetékek száma
|
1
|
Menet típusa
|
M20
|
Kábelbemenet
|
Könnyű szelep hozzáférés
|
A használat feltétele
|
Beltéri/kültéri
|
Anyag
|
PPA (poliftalamid)
SEBS (styrene ethylene butylene styrene)
|
Színárnyalat
|
Fehér (RAL 9003)
|
Hosszúság
|
49 mm
|
Magasság
|
13 mm
|
Szélesség
|
42 mm
|
Chemical and detergent products resistance
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Környezet
Minőségi címkék
|
AENOR
NF
|
IP védettségi fok
|
IP55
|
IK védettségi fok
|
IK08
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
1.csomag hossza
|
15,0 cm
|
1. csomag súlya
|
46,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
8,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
16,0 cm
|
2. csomag hossza
|
39,5 cm
|
2. csomag súlya
|
552,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
60
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
3. csomag hossza
|
60,0 cm
|
3. csomag súlya
|
4,093 kg