|
|
|
MUR39205
MUREVA Styl Kettős billentyű, jelzőfényes, polárfehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Mureva Styl
|
Billentyűk száma
|
2
|
Színárnyalat
|
Fehér (RAL 9003)
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
Falon kívül
|
Kapcsolási funkció
|
Váltó
|
Működtetőszerkezet
|
Billentyű
|
Névleges áram
|
10 AX
|
Terhelés típusa
|
Energiatakarékos lámpák ballaszttal: 100 W
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
250 V AC
|
A használat feltétele
|
Beltéri/kültéri
|
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
PC (polycarbonate)
|
Chemical and detergent products resistance
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Magasság
|
70 mm
|
Szélesség
|
70 mm
|
Mélység
|
14 mm
|
Környezet
Minőségi címkék
|
NF
AENOR
|
IP védettségi fok
|
IP55
|
IK védettségi fok
|
IK08
|
Tűzkésleltetés
|
Önkioltó 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
|
Szabványok
|
EN 60669-1:1999+A1+A2
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…40 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…55 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
1.csomag hossza
|
7,1 cm
|
1. csomag súlya
|
20,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15,6 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
2. csomag hossza
|
39,0 cm
|
2. csomag súlya
|
287,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
60
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
3. csomag hossza
|
60,0 cm
|
3. csomag súlya
|
2,544 kg
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
Sustainable packaging
|
Yes
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
|
|