|
|
|
MUR39206
MUREVA Styl 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csapófedéllel, csavaros, komplett, polárfehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Mureva Styl
|
Termékválaszték
|
Mureva Styl
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozóaljzat
|
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Aljzatok pólusainak kiosztása
|
2P + F
|
Aljzat szabványának leírása
|
Oldalsó földcsatlakozás
|
Aljzat szabványától eltérés
|
Csatlakozóaljzat
|
Színárnyalat
|
Fehér (RAL 9003)
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Falon kívül
|
Fedél típus
|
Biztonsági zsaluval
|
Aljzatszám
|
1
|
Névleges áram
|
16 A
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
250 V AC
|
A használat feltétele
|
Beltéri/kültéri
|
Anyag
|
Sárgaréz
PC (polycarbonate)
PPA (poliftalamid)
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Kábelbemenet
|
Könnyű szelep hozzáférés átmérő: 6…12 mm
|
Magasság
|
76 mm
|
Szélesség
|
76 mm
|
Mélység
|
64 mm
|
Chemical and detergent products resistance
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Környezet
Minőségi címkék
|
EAC
AENOR
|
IP védettségi fok
|
IP55
|
IK védettségi fok
|
IK08
|
Tűzkésleltetés
|
Önkioltó 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…40 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…55 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,400 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,600 cm
|
1.csomag hossza
|
7,600 cm
|
1. csomag súlya
|
133,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
7,800 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,800 cm
|
2. csomag hossza
|
39,500 cm
|
2. csomag súlya
|
1,423 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
60
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
9,385 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|