|
|
|
MUR39914
MUREVA Styl Kettes kiemelő doboz, vízszintes, polárfehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Mureva Styl
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Süllyesztő doboz
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Mureva Styl szekrény
|
Színárnyalat
|
Fehér (RAL 9003)
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Falon kívül
|
Sorolás száma
|
2-es sorolás vízszintes
|
Kábelbemenet
|
Könnyű szelep hozzáférés
|
A használat feltétele
|
Beltéri/kültéri
|
Anyag
|
PPA (poliftalamid)
SEBS (styrene ethylene butylene styrene)
|
Középpontok közötti távolság
|
71 mm
|
Hosszúság
|
147 mm
|
Magasság
|
54 mm
|
Szélesség
|
76 mm
|
Mélység
|
54 mm
|
Chemical and detergent products resistance
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Környezet
Minőségi címkék
|
AENOR
NF
|
IP védettségi fok
|
IP55
|
IK védettségi fok
|
IK08
|
Tűzkésleltetés
|
Önkioltó 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…40 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…55 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,900 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,200 cm
|
1.csomag hossza
|
14,300 cm
|
1. csomag súlya
|
123,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
8,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
16,000 cm
|
2. csomag hossza
|
39,500 cm
|
2. csomag súlya
|
713,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
30
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
5,069 kg
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
Sustainable packaging
|
Yes