|
|
|
NSY17992
EMCIP54ventilátor480m3/h292x292
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ClimaSys
|
Termék neve
|
ClimaSys DT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Elektromágneses zavarvédelmi tömlő
|
Type of filter
|
Szabványos
|
Flow rate
|
Szabad áramlási sebesség szűrő vagy rács nélkül: 480 m3/h at 50 Hz
|
Bemeneti feszültség
|
230 V 50/60 Hz
|
Kiegészítő jellemzők
Magasság
|
Külső: 320 mm
|
Szélesség
|
Külső: 320 mm
|
Mélység
|
Külső : 150 mm
|
Kivágási méretek
|
292 x 292 mm
|
Anyag
|
Kimeneti rács: ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
Axiális motorváz: acél
Hézagtömítő profil: berillium
|
Szín
|
Kimeneti rács: szürke (RAL 7035)
|
IP védettségi szint
|
IP54
|
Készülék összetétel
|
1 axiális motor
2 védőrács: első és hátsó felületeken
1 szűrő: axiális motor eleje
1 EMC kimeneti rács: első rész
1 hézagtömítő profil: ventilátor és szekrény között
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
22 cm
|
1. csomag szélessége
|
33 cm
|
1.csomag hossza
|
34 cm
|
1. csomag súlya
|
3,396 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
195 cm
|
2. csomag szélessége
|
100 cm
|
2. csomag hossza
|
120 cm
|
2. csomag súlya
|
180 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|