|
|
|
NSY17996
EMCIP54szűrőrács126x126
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ClimaSys
|
Product
|
ClimaSys CA
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
ClimaSys ClimaSys DT elektromágneses zavarvédelmi tömlő
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kimeneti rács
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Termikus menedzsment tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
ClimaSys EMC szellőzőrendszer
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
A kábelcsatorna léceire csiptetve
|
Készülék összetétel
|
1 kimeneti rács: első rész
1 fém rács: a műanyag elem letakarása
1 fém rács: kerethet csatlakoztatva
1 hézagtömítő profil: a rács és a szekrény pereme között
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
|
Szín
|
Kimeneti rács: szürke (RAL 7035)
|
Kivágási méretek
|
126.5 x 126.5 mm
|
Magasság
|
Külső: 150 mm
|
Szélesség
|
Külső: 150 mm
|
Mélység
|
Külső : 31 mm
|
IP védettségi szint
|
IP54
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,5 cm
|
1.csomag hossza
|
16 cm
|
1. csomag súlya
|
262 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
25
|
2.csomag magassága
|
26,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
31 cm
|
2. csomag hossza
|
49 cm
|
2. csomag súlya
|
6,55 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 3. csomagban
|
525
|
3.csomag magassága
|
108 cm
|
3. csomag szélessége
|
100 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
150,55 kg