|
|
|
NSY17997
EMCIP54szűrőrács224x224
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ClimaSys
|
Product
|
ClimaSys CA
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
ClimaSys ClimaSys DT elektromágneses zavarvédelmi tömlő
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kimeneti rács
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Termikus menedzsment tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
ClimaSys EMC szellőzőrendszer
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
A kábelcsatorna léceire csiptetve
|
Készülék összetétel
|
1 kimeneti rács: első rész
1 fém rács: a műanyag elem letakarása
1 fém rács: kerethet csatlakoztatva
1 hézagtömítő profil: a rács és a szekrény pereme között
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
|
Szín
|
Kimeneti rács: szürke (RAL 7035)
|
Kivágási méretek
|
223 x 223 mm
|
Magasság
|
Külső: 250 mm
|
Szélesség
|
Külső: 250 mm
|
Mélység
|
Külső : 36 mm
|
IP védettségi szint
|
IP54
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
25,5 cm
|
1.csomag hossza
|
26,0 cm
|
1. csomag súlya
|
746,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
200
|
2.csomag magassága
|
108,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
162,2 kg