|
|
|
NSYAEDH180S3D
S3D zsanér 180°-os
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Zsanér
|
Application
|
Többcélú
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Szerelési hely
|
Szekrény
|
Tartománykompatibilitás
|
Spacial S3D szekrény
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
1 x tüske
1 x forgópánt
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Tüske: alumínium
Forgópánt test: zamak + PA (poliamid)
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal - szekrény felépítményen elhelyezés
|
Működési szög
|
180 °
|
Legnagyobb terhelés
|
20 kg/m²
|
Nettó súly
|
0,052 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1 cm
|
1. csomag szélessége
|
5 cm
|
1.csomag hossza
|
8 cm
|
1. csomag súlya
|
50 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
20 cm
|
2. csomag szélessége
|
20 cm
|
2. csomag hossza
|
30 cm
|
2. csomag súlya
|
5,35 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1000
|
3.csomag magassága
|
100 cm
|
3. csomag szélessége
|
100 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
54 kg