|
|
|
NSYAEDH20TB
2 zsanér HT20mm ajtóhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Zsanér
|
Application
|
Többcélú
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Tartománykompatibilitás
|
Thorsman TBS, TBP dobozok, fedél H:20
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
2 x forgópánt
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Csavarokkal - borításon elhelyezés
Rögzítő készlettel - hátsó rész elhelyezés
|
Működési szög
|
200 °
|
Legnagyobb terhelés
|
10 kg/m2
|
Nettó súly
|
0,02 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
1.csomag hossza
|
10,0 cm
|
1. csomag súlya
|
28,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
20,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,194 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 3. csomagban
|
2000
|
3.csomag magassága
|
100,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
100,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
77,0 kg