|
|
|
NSYAEDL5124S3D
S3D 5124A-s kulcsos kilincs
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő kiegészítő
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kilincs
|
Application
|
Többcélú
|
Rögzítés
|
Közvetlen szerelés a standard zárra
|
Termék kompatibilitása
|
S3D szekrény
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial S3DB
|
Készülék összetétel
|
1 hengerzárbetét
2 kulcs
1 fogantyú zárral
|
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Fogantyú: PA + TES
Biztonsági kulcs: zamak 5
Hengeres ház: zamak + acél
|
Zárolási típus
|
Biztonsági kulcs
|
Zár típusa
|
Henger
|
Kulcs száma
|
5124A
|
Nettó súly
|
0,04 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,0 cm
|
1.csomag hossza
|
14,0 cm
|
1. csomag súlya
|
40,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
20,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,4 kg