|
|
|
NSYAEDSBSB
Kéttoll profilú csavar 3mm SBM dobozhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csavarhúzó
|
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő kiegészítő
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Menetes zárócsavar
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Rögzítés
|
Közvetlen szerelés fedélre
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SBM
|
Készülék összetétel
|
1 csavarok
|
Anyag
|
Fém
|
Nettó súly
|
0,022 kg
|
Zárolási típus
|
3 mm-es dupla rudas fej
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,0 cm
|
1.csomag hossza
|
9,5 cm
|
1. csomag súlya
|
24,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
9,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
11,0 cm
|
2. csomag hossza
|
17,5 cm
|
2. csomag súlya
|
520,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 3. csomagban
|
640
|
3.csomag magassága
|
50,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
100,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
34,0 kg