|
|
|
NSYAEFAHLBSC
Nagy teherbírású rögzítőkonzol CRNG szekréynhez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Magasság állító szerelőlap
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Szekrény névleges méretei
|
-
|
Szerelési hely
|
Felszerelés a szerelőlemez felső pozícióba helyezése előtt
|
Rögzítés
|
Acélöntvényen
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial S3DB
Spacial Spacial CRNG
|
Készülék összetétel
|
2 megerősített lemez
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acél
|
Rögzítési mód
|
Hátlemezekre csavarozva - csavartípus M8 - szabványos sarun elhelyezés
|
Állandó engedélyezhető teljesítmény
|
400 kg verified in worst case conf: 6 beams
|
Magasság
|
45 mm
|
Nettó súly
|
0,1 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,27 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,16 cm
|
1.csomag hossza
|
10,16 cm
|
1. csomag súlya
|
0,36 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
20 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
4,8 kg