|
|
|
NSYAMPM2419TB
Fém szerelőlap Thalassa dobozhoz (241*192)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez rögzített része
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Szekrény névleges méretei
|
-
|
Szerelési hely
|
Hátsó csapszegek
|
Szerelőlemez leírás
|
Teli
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Thorsman Thalassa TBS
Thorsman Thalassa TBS
|
Készülék összetétel
|
1 szerelőlemez pánt
|
Anyag
|
Galvanizált acél
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Csavarokkal - csavartípus M4 menetmetsző - hátsó csapszegeken elhelyezés
|
Magasság
|
Névleges: 241 mm
Valós: 1685 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 194 mm
Valós: 215 mm
|
Vastagság
|
1,5 mm
|
Nettó súly
|
0,12 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
17 cm
|
1.csomag hossza
|
21,5 cm
|
1. csomag súlya
|
420 g