|
|
|
NSYAMRD11357TB
DIN sín 35x7,5, 116-os dobozhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sínek nagy terheléshez
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Quantity per package
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
A sín típusa
|
Szimmetrikus DIN
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Thorsman Thalassa TBS
Thorsman Thalassa TBS
|
Készülék összetétel
|
1 sínek
|
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Horganyzott
|
Hossz
|
Valós: 97 mm
Belső dobozmagasság vagy szélesség: 105 mm
|
Magasság
|
35 mm
|
Szélesség
|
7,5 mm
|
Vastagság
|
1 mm
|
Nettó súly
|
0,032 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,75 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,5 cm
|
1.csomag hossza
|
21 cm
|
1. csomag súlya
|
32 g