|
|
|
NSYAS500
Alsó függőleges gyűjtősíntartó (500)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kiszolgáló tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Alap
|
Anwendung
|
Prisma alkalmazás
Többcélú
|
Szekrény névleges méretei
|
-
|
Szerelési hely
|
Alul
|
Sínpozíció
|
Függőleges
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SFHD
Linergy Linergy TA
Linergy Linergy BW
Spacial Spacial SFP 5G
|
Kiegészítő jellemzők
Cella-készülék csatlakozás
|
Linergy TA oldalsó gyűjtősín
Linergy BW oldalsó gyűjtősín
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
1 Szigetelő rúd tartó
1 fém támasz
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Rúdtámasztó: műanyag
Fém tartószerkezet: acél
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel - szekrény alsó kerete elhelyezés
|
Magasság
|
66 mm
|
Szélesség
|
Rögzítő központi részek: 450 mm
Névleges: 500 mm
|
Mélység
|
39 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
1.csomag hossza
|
49,0 cm
|
1. csomag súlya
|
1,148 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
50,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
128,0 kg