|
|
|
NSYBCE8
2 db kefés flexibilis tömités (800)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kefetartó gyűrű
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kábelkezelő tartozék
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SFHD megfelelő szekrény
|
Készülék összetétel
|
2 hézagtömítő profil
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés
|
Tömszelence lemez
|
Kábelbemenet
|
1 vagy 2 bement
|
Rögzítési mód
|
A kábelcsatorna léceire csiptetve
|
Magasság
|
70 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 800 mm
Valós: 735 mm
|
Mélység
|
25 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
1.csomag hossza
|
74,0 cm
|
1. csomag súlya
|
426,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
120
|
2.csomag magassága
|
105,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
92,2 kg