|
|
|
NSYBL27
Belső zsanérkészlet PLS szek-hez,2 db-os
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Zsanér
|
Application
|
Többcélú
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Tartománykompatibilitás
|
Thorsman PLS moduláris dobozok
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
2 x forgópánt
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Sárgaréz
|
Rögzítési mód
|
Benyomott - reteszelő pontok elhelyezés
|
Működési szög
|
180 °
|
Nyitógépezet
|
Belső
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,000 cm
|
1.csomag hossza
|
6,500 cm
|
1. csomag súlya
|
64,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
15 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
1,097 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
480
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
43,104 kg