|
|
|
NSYBP2010
Hátlap SF (2000*1000)
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2024
|
|
End of Standard Services
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Hátsó védőrács
|
Application
|
Többcélú
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Szerelési hely
|
Szekrény hátoldala
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SFHD
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
1 hátsó rész
|
Anyag
|
Acél
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal - csavartípus rögzített - a szekrény külső felületéről elhelyezés
|
Magasság
|
Névleges: 2000 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 1000 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
98,5 cm
|
1.csomag hossza
|
209,0 cm
|
1. csomag súlya
|
27,0 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
50,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
210,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
308,0 kg